Die Prysmian Group unterstützt die neue CPR-Kommunikationskampagne von Europacable

Kategorien:

23/05/2019 - 12:00 AM

Die Prysmian Group, weltweit führend in der Branche für Energie- und Telekommunikationskabelsysteme, gibt ihre Unterstützung für die marktübergreifende Kommunikationskampagne von Europacable zum Thema CPR-Sensibilisierung bekannt.
Als führendes Unternehmen in der Kabelsystembranche ist sich die Gruppe der Notwendigkeit bewusst, die Informationen darüber zu verbreiten, dass die meisten neuen Verpflichtungen im Rahmen der CPR auf die Hersteller fallen. Importeure und Händler werden jedoch auch eine wichtige Rolle spielen, da sie geeignete Maßnahmen ergreifen müssen, um sicherzustellen, dass sie nur CPR-konforme Produkte vermarkten.


Prysmian war schon immer ein Vorreiter in Sachen Brandschutz, vor allem in Bezug auf Verantwortung und konkret durch seinen Einsatz in den Bereichen Forschung, Produktdesign und Entwicklung.
In Übereinstimmung mit Europacable, der Stimme aller führenden europäischen Draht- und Kabelhersteller, ist sich die Prysmian Group bewusst, dass die CPR-Kommunikationsaktivitäten die wirksamste Maßnahme darstellen, um die rechtlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Einhaltung von Sicherheitsstandards vollständig zu klären.


Unabhängig von Ihrer Rolle in der Kabelversorgungskette sind Sie im Brandfall genauestens für die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen verantwortlich. Anhand der folgenden kurzen Checkliste können Sie nachvollziehen, ob Sie der Bauproduktenverordnung (CPR) entsprechen oder nicht:

• Entspricht die Klassifizierung den nationalen Vorschriften? Gibt es zusätzliche vorgeschriebene Parameter?
• Ist das Kabel, das ich kaufe / vertreibe, auf dem Etikett richtig mit CPR CE gekennzeichnet und entspricht es den örtlichen Vorschriften?
• Ist die Leistungserklärung korrekt erstellt und verfügbar?
• Gibt das Etikett (oder ein anderes Begleitdokument) den Verwendungszweck des Kabels entsprechend seinem Bestimmungsort an?

Prysmian ist sich bewusst, dass CPR der Schlüssel zur Verbesserung der Sicherheit der Menschen ist, und setzt sich daher dafür ein, die Kernbotschaften der neuen EU-Bauproduktenverordnung zu verbreiten und ein angemessenes Verständnis für CPR bei seinen Geschäftspartnern sicherzustellen.

Mehr Informationen unter https://cpr.europacable.eu/en?utm_source=External&utm_medium=PrysmianGroup&utm_campaign=Phase1